UM24Y-SR-L.1
Drehantrieb, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 22 s, IP20, Anschlussstecker
Multipack 100 Stk.
- Listenpreis
- € 9,110,00
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
- 1.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 0.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 2.5 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Anschlussstecker (Kabelseitige Anschlussbuchse nicht im Lieferumfang enthalten)
- Anschlussstecker
- Molex Mini-Fit Jr. 39303045
- Drehmoment
- 1 Nm
- Ansteuerungsart
- Stetig
- Bewegungsrichtung des Motors
- linksdrehend
- Handverstellung
- Nein
- Drehwinkel
- 95
- Laufzeit (Motor)
- 22 s / 90°
- Achsmitnahme
- Universalklemmbock 6...12.7 mm
- Schutzklasse
- IP20
- Schutzart NEMA
- NEMA 1
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 1
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]