VGR24A-LP1-5
Drehantrieb, 40 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (75...270 s), IP40, F05
- Listenpreis
- € 1,137,00
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
- 5.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 1.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 8 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 6x 0.5 mm²
- Ethernet-Anschluss
- RJ45-Steckbuchse
- Drehmoment
- 40 Nm
- Ansteuerungsart
-
- BACnet/IP
- Modbus TCP
- Cloud
- Handverstellung
- Mit Drucktaste, arretierbar
- Laufzeit (Motor)
- 90 s / 90°
- Laufzeit Motor veränderbar
- 75...270 s
- Schutzklasse
- IP40
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]