SR24A-SZ-5
Drehantrieb, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54, F05
- Listenpreis
- € 412,00
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
- 0.4 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 5 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Drehmoment
- 20 Nm
- Ansteuerungsart
- DC 0.5...10 V
- Handverstellung
- Mit Drucktaste, arretierbar
- Laufzeit (Motor)
- 90 s / 90°
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]