NRFD230A-3-O
Drehantrieb mit Notstellfunktion NO, 5 Nm, AC 100...240 V, 3-Punkt, 35 s, IP54
- Listenpreis
- € 389,00
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
- AC 100...240 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 3 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 16 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Drehmoment
- 5 Nm
- Ansteuerungsart
- 3-Punkt
- Bewegungsrichtung des Motors
- Y = 0 (A – AB = 0%)
- Drehrichtung (Notstellfunktion)
- Stromlos NO, Ventil offen (A - AB= 100%)
- Handverstellung
- Nein
- Laufzeit (Motor)
- 35 s / 90°
- Laufzeit (Notstellfunktion)
- <20 s
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]