LRF24-MP
Drehantrieb mit Notstellfunktion NC, 4 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 75 s (75...300 s), IP54
- Listenpreis
- € 397,00
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Details
Elektrisches Zubehör
CR24-A3
Raumtemperaturregler mit 3 Sequenzen, Ausgang 2...10 V: VAV, Ausgang 0...10 V: Kühlung, Heizung (Umschalten), Ausgang 3-Punkt: Heizung, AC 24 V, ohne Bedienelemente
CR24-B3
Raumtemperaturregler mit 3 Sequenzen, Ausgang 2...10 V: VAV, Ausgang 0...10 V: Kühlung, Heizung (Umschalten), Ausgang 3-Punkt: Heizung, AC 24 V, Moduswahl und Anzeige: AUTO / ECO / MAXIMUM, Drehknopf +/-
CRK24-B1
Raumtemperaturregler, Ausgang 2...10 V: Kühlung, Heizung für 6-Weg-Ventil, AC 24 V, Moduswahl und Anzeige: AUTO / ECO / MAXIMUM, Drehknopf +/-
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows
ZTH EU
Service-Tool, mit ZIP-USB-Funktion, für parametrierbare und kommunikative Antriebe, VAV-Regler und HLK-Stellgeräte von Belimo
ZK1-GEN
Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-Pin für Servicebuchse Belimo-Gerät
ZK2-GEN
Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 6 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 2.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 10 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Drehmoment
- 4 Nm
- Ansteuerungsart
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Bewegungsrichtung des Motors
- Y = 0 (0 V = A – AB = 0%)
- Drehrichtung (Notstellfunktion)
- Stromlos NC, Ventil geschlossen (A – AB = 0%)
- Handverstellung
- Nein
- Laufzeit (Motor)
- 75 s / 90°
- Laufzeit Motor veränderbar
- 75...300 s
- Laufzeit (Notstellfunktion)
- <20 s
- Schutzklasse
- IP54
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]