TMC230A-F
Schnellläufer-Drehantrieb, 2 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 35 s, Formschluss 8x8 mm, IP54
- Listenpreis
- € 162,00
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Details
Mechanisches Zubehör
AV6-20
Achsverlängerung 170 mm ø10 mm für Klappenachse ø6...16 mm
K-ELA
Klemmbock einseitig für LM..A, TM..A, Klemmbereich ø6...20 mm
Multipack 20 Stk.
K-ELA10
Klemmbock einseitig für LM..A, TM..A, Klemmbereich ø6...10 mm
Multipack 20 Stk.
K-ELA13
Klemmbock einseitig für LM..A, TM..A, Klemmbereich ø6...13 mm
Multipack 20 Stk.
K-ELA16
Klemmbock einseitig für LM..A, TM..A, Klemmbereich ø6...16 mm
Multipack 20 Stk.
K5A
Klemmbock, für Klappenachsen L 13...30 mm, Klemmbereich ø8...12 mm, inkl. Verdrehsicherung 180 mm und 2 Schrauben
Z-ARS180
Verdrehsicherung, 180 mm, für TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 Stk.
ZF10-LMA
Formschlusseinsatz, 10x10 mm, für LM..A, TM..A
Multipack 20 Stk.
ZF12-LMA
Formschlusseinsatz, 12x12 mm, für LM..A, TM..A
Multipack 20 Stk.
ZF8-LMA
Formschlusseinsatz, 8x8 mm, für LM..A, TM..A
Multipack 20 Stk.
ZFRL10-LMA
Formschlusseinsatz, 10x10 mm, für LM..A, TM..A
Multipack 20 Stk.
ZFRL12-LMA
Formschlusseinsatz, 12x12 mm, für LM..A, TM..A
Multipack 20 Stk.
ZFRL8-LMA
Formschlusseinsatz, 8x8 mm, für LM..A, TM..A
Multipack 20 Stk.
Elektrisches Zubehör
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC 100...240 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 2 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 0.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 4 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Drehmoment
- 2 Nm
- Ansteuerungsart
-
- Auf/Zu
- 3-Punkt
- Bewegungsrichtung des Motors
- wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend)
- Handverstellung
- Mit Drucktaste, arretierbar
- Drehwinkel
- 95
- Laufzeit (Motor)
- 35 s / 90°
- Achsmitnahme
- Formschluss 8x8 mm
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]