CM24-T-L
Drehantrieb, 2 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 75 s, IP20, Klemmen
- Listenpreis
- € 127,00
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
AV6-20
Achsverlängerung 170 mm ø10 mm für Klappenachse ø6...16 mm
Listenpreis: € 53,50
Nettopreis: ...
Z-ARCM
Verdrehsicherungsklammer, für CM.. / UM..
Multipack 20 Stk.
Listenpreis: € 58,00
Nettopreis: ...
Z-ESCM
Endanschlag-Clip, für CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 Stk.
Listenpreis: € 23,40
Nettopreis: ...
Z-MA
Getriebeausrastmagnet, zu CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 Stk.
Listenpreis: € 130,00
Nettopreis: ...
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 0.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 0.2 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 1 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Klemmen 1,5 mm² Cu-Draht oder 1,0 mm² Cu-Litzen (dreiadrig)
- Drehmoment
- 2 Nm
- Ansteuerungsart
-
- Auf/Zu
- 3-Punkt
- Bewegungsrichtung des Motors
- linksdrehend
- Handverstellung
- Mit Magnet
- Drehwinkel
- 0...287.5
- Laufzeit (Motor)
- 75 s / 90°
- Achsmitnahme
- Universalklemmbock 6...12.7 mm
- Schutzklasse
- IP20
- Schutzart NEMA
- NEMA 1
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 1
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]