1. Kezdőlap
  2. Rendszerek

Helyiség megoldások

Belimo VAV actuators provide solutions for volumetric flow and pressure control for VAV and CAV units.

Tudjon meg többet
Szűrés:
Rendezés a következő alapján:  Fontosság
VAV application
VAV family
Product type
Air medium
Movement type
Torque
Force
Control type
Fail-safe function
Törlés
A keresés 45 találatot eredményezett
  • 1
  • 2
  • 3
Rendezés a következő alapján:  Fontosság
  • Fontosság
  • Név (növekvő)
  • Név (csökkenő)
  • Ár (növekvő)
  • Ár (csökkenő)
LMV-D3-KNX

LMV-D3-KNX

VAV-Compact unit – with VAV controller, dynamic Δp sensor and damper actuator, 5 Nm, KNX (S-Mode)
Field of application: VAV units in comfort applications
Application: VAV/CAV, position control

Csak a VAV-dobozok gyártóitól érhető el
LMV-D3-MOD

LMV-D3-MOD

VAV-Compact unit – with VAV controller, dynamic Δp sensor and damper actuator, 5 Nm, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Field of application: VAV units in comfort applications
Application: VAV/CAV, position control

Csak a VAV-dobozok gyártóitól érhető el
LMV-D3-MP

LMV-D3-MP

VAV-Compact unit – with VAV controller, dynamic Δp sensor and damper actuator, 5 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V
Field of application: VAV units in comfort applications
Application: VAV/CAV, position control

Csak a VAV-dobozok gyártóitól érhető el
LMV-M1-MOD

LMV-M1-MOD

VAV-Compact unit – with VAV controller, static Δp sensor (membrane) and damper actuator, 5 Nm, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Field of application: VAV units in comfort applications or ventilation systems with contaminated air
Application: VAV/CAV, position control

Csak a VAV-dobozok gyártóitól érhető el
LMV-M1-MP

LMV-M1-MP

VAV-Compact unit – with VAV controller, static Δp sensor (membrane) and damper actuator, 5 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V
Field of application: VAV units in comfort applications or ventilation systems with contaminated air
Application: VAV/CAV, position control

Csak a VAV-dobozok gyártóitól érhető el
NMV-D3-KNX

NMV-D3-KNX

VAV-Compact unit – with VAV controller, dynamic Δp sensor and damper actuator, 10 Nm, KNX (S-Mode)
Field of application: VAV units in comfort applications
Application: VAV/CAV, position control

Csak a VAV-dobozok gyártóitól érhető el
NMV-D3-MOD

NMV-D3-MOD

VAV-Compact unit – with VAV controller, dynamic Δp sensor and damper actuator, 10 Nm, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Field of application: VAV units in comfort applications
Application: VAV/CAV, position control

Csak a VAV-dobozok gyártóitól érhető el
NMV-D3-MP

NMV-D3-MP

VAV-Compact unit – with VAV controller, dynamic Δp sensor and damper actuator, 10 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V
Field of application: VAV units in comfort applications
Application: VAV/CAV, position control

Csak a VAV-dobozok gyártóitól érhető el
NMV-M1-MOD

NMV-M1-MOD

VAV-Compact unit – with VAV controller, static Δp sensor (membrane) and damper actuator, 10 Nm, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Field of application: VAV units in comfort applications or ventilation systems with contaminated air
Application: VAV/CAV, position control

Csak a VAV-dobozok gyártóitól érhető el
NMV-M1-MP

NMV-M1-MP

VAV-Compact unit – with VAV controller, static Δp sensor (membrane) and damper actuator, 10 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V
Field of application: VAV units in comfort applications or ventilation systems with contaminated air
Application: VAV/CAV, position control

Csak a VAV-dobozok gyártóitól érhető el
SMV-D3-MOD

SMV-D3-MOD

VAV-Compact unit – with VAV controller, dynamic Δp sensor and damper actuator, 20 Nm, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Field of application: VAV units in comfort applications
Application: VAV/CAV, position control

Csak a VAV-dobozok gyártóitól érhető el
SMV-D3-MP

SMV-D3-MP

VAV-Compact unit – with VAV controller, dynamic Δp sensor and damper actuator, 20 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V
Field of application: VAV units in comfort applications
Application: VAV/CAV, position control

Csak a VAV-dobozok gyártóitól érhető el
VRU-D3-BAC

VRU-D3-BAC

VAV-Universal – modular VAV/duct pressure control solution with dynamic Δp sensor, can be combined with external VST damper actuator.
Field of application: VAV units or control dampers in comfort ventilation systems

Csak a VAV-dobozok gyártóitól érhető el
VRU-M1-BAC

VRU-M1-BAC

VAV-Universal, modular control solution with integrated Δp sensor for contaminated media. Can be combined with damper actuator optimally suited to the VAV/pressure duct application. Field of application: technical building equipment, HVAC systems

Csak a VAV-dobozok gyártóitól érhető el
VRU-M1R-BAC

VRU-M1R-BAC

VAV-Universal, modular control solution with integrated Δp sensor for contaminated media. Can be combined with damper actuator optimally suited to the room pressure application. Field of application: technical building equipment, HVAC systems

Csak a VAV-dobozok gyártóitól érhető el
LF24-VST

LF24-VST

Rotary actuator fail-safe for VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Csak a VAV-dobozok gyártóitól érhető el
LM24A-VST

LM24A-VST

Rotary actuator for VRU, 5 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Csak a VAV-dobozok gyártóitól érhető el
LMQ24A-VST

LMQ24A-VST

Rotary actuator for VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2.5 s, IP54

Csak a VAV-dobozok gyártóitól érhető el
NF24A-VST

NF24A-VST

Rotary actuator fail-safe for VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Csak a VAV-dobozok gyártóitól érhető el
NKQ24A-VST

NKQ24A-VST

Rotary actuator fail-safe for VRU, 6 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Csak a VAV-dobozok gyártóitól érhető el
  • 1
  • 2
  • 3
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.

Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:

Tervezési adatok: Tervezési adatok