Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját
Szeretne csőcsavarzatot?
Changeover ball valve, 3-way, L-bore, DN 40, Internal thread, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 14 m³/h, Fluid temperature -10...100°C [14...212°F]
For optimum energy efficiency in heating applications, we recommend using our corresponding insulation shells.
The suitable insulating shell can be found in the accessories for this product.
Tervezési adatok: Tervezési adatok
Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját
Szeretne csőcsavarzatot?
Insulation shell for valve R3.., DN 40, (Kvs ≤16 / 31)
only for non-condensing applications
Pipe connector for ball valve with internal thread, DN 40, Rp 1 1/2", R 1 1/2"