EP025R6+BAC-HHM
Electr. 6-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 25, Internal thread, Rp 1", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 3500 l/h, Fluid temperature 6...80°C [43...176°F], with contact sensor humidity, cable length 2 + 2 m
- Listenpreis
- 1.982,00 €
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Details
Mechanisches Zubehör
ZREV25F
Pipe connector for EPIV / Energy valve with external thread, DN 25, Rp 1", G 1 1/4"
Elektrisches Zubehör
CRK24-B1
Room temperature controller, Output 2...10 V: cooling, heating for 6-way valve, AC 24 V, Mode selection and display: AUTO / ECO / MAXIMUM, rotary button +/-
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool for wired and wireless setup, on-site operation and troubleshooting. Platform independent for Android, iOS and Windows
Sensoren
22HTH-110X
Contact sensor Humidity / Temperature active, 0...5 V, 0...10 V, Cable length 2 m
Spezifikationen
Ventilspezifikationen
- Anschluss
- 6-Weg
- V'nom [l/h]
- 3500
- Einstellbarer Durchfluss
- 4.2...100% von V'nom
- Medium
- Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 60% vol.
- Mediumstemperatur
- 6...80°C [43...176°F]
- Schliessdruck
- 350 kPa
- Differenzdruck Δpmax
- 110 kPa
- Durchflusskennlinie {Tools}
- Linear
- Leckrate {Tools}
- Luftblasendicht, Leckrate A
- Rohranschluss
- Innengewinde
Spezifikationen des Antriebs
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 4.9 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 4.1 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 9.3 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Ansteuerungsart
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybrid (kommunikativ/analog)
- Schutzklasse
- IP54