Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját
Szeretne csőcsavarzatot?
Changeover ball valve, 3-way, DN 50, Internal thread, Rp 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 49 m³/h, Fluid temperature -10...120°C [14...248°F]
For optimum energy efficiency in heating applications, we recommend using our corresponding insulation shells.
The suitable insulating shell can be found in the accessories for this product.
Tervezési adatok: Tervezési adatok
Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját
Szeretne csőcsavarzatot?
Szigetelő burkolat R3.. szelephez, DN 50, (Kvs ≤25 / 49)
csak nem kondenzálódó alkalmazásokhoz