ZREV40F
Csőcsavarzat for EPIV / Energy valve with external thread, DN 40, Rp 1 1/2", G 2"
- Listaár
- 59,50 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Részletek
Letöltések
Részletek
Specifikációk
- Kivitel
- 2 járatú
- Közeg
- Víz, víz glikollal max. 60% vol.
- Közeghőmérséklet
- -20...120°C [-4...248°F]
- Csőcsatlakozás
- Belső menet