01CT-1AH
Cable temperature sensor passive, Pt100, Probe length 50 mm, Probe diameter 6 mm, Cable 2 m, 2-wire
- Listaár
- 19,60 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Termékvideók
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
A-22P-A45
Szorítógyűrűs csatalkozó, Rozsdamentes acél, G 1/4" (külső menetes) 6 mm-hez, vágógyűrűvel
Listaár: 29,30 €
Merülőhüvelyek
Termékvideók
Belimo Sensor Range 2024
A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.
Részletek
Specifikációk
- Elektromos csatlakozás
- Kábel
- Mért értékek
- Hőmérséklet
- Kimenő jel
- Pt100
- Passzív hőmérséklet kimenő jele
- Pt100
- Szonda hossza
- 50 mm