NM24P
Rotary actuator (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 3-point, 150 s, IP66/67
Due to material discontinuation, RobustLine housing covers will be provided in grey instead of orange.
Everything else remains the same.
- Listaár
- 454,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Részletek
Specifikációk
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Power consumption (running)
- 1.5 W
- Power consumption (holding)
- 0.2 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 3.5 VA
- Connection Supply Control
- Cable 1 m, 3x 0.75 mm² (halogen-free)
- Torque
- 10 Nm
- Control type
-
- Open/close
- 3-point
- Direction Of Motion Motor
- selectable with switch 0 (ccw rotation) / 1 (cw rotation)
- Manual override
- With push-button, can be locked
- Angle of rotation
- 95
- Running time (motor)
- 150 s / 90°
- Mechanical interface
- Universal shaft clamp 10...20 mm
- Protection category
- IP66/67
- Degree Of Protection NEMA
- NEMA 4X
- Enclosure Type
- UL Enclosure Type 4X
- Ambient Tempreture
- -30...50°C [-22...122°F]