SV24A-RE
Globe valve actuator (retrofit), 1500 N, AC/DC 24 V, Open/close, 3-point, 150 s, Stroke 20 mm, IP54, Terminals
- Listenpreis
- 757,00 €
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.
Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Downloads
Zubehör
Mechanisches Zubehör
Elektrisches Zubehör
Produktvideos
How to install a globe valve actuator and RetroFIT linkage
Details
Spezifikationen
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Power consumption (running)
- 2.5 W
- Power consumption (holding)
- 0.5 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 5 VA
- Connection Supply Control
- Terminals 4 mm² (cable ø4...10 mm)
- Force
- 1500 N
- Control type
-
- Open/close
- 3-point
- Manual override
- With push-button, can be locked
- Stroke
- 20 mm
- Running time (motor)
- 150 s / 20 mm
- Protection category
- IP54
- Degree Of Protection NEMA
- NEMA 2
- Enclosure Type
- UL Enclosure Type 2