• Data Center Cooling Solutions
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
    • Data Center Cooling Solutions
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
  2. Antriebe
  3. Antriebe mit Notstellfunktion

GK24A-SZ



Zurück zur Produktkategorie
GK24A-SZ

GK24A-SZ

Rotary actuator fail-safe, 40 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, IP54

Dieser Artikel wird auf Bestellung produziert und kann nicht zurückgegeben werden, falls nicht mehr benötigt.

Listenpreis
893,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.

Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:

Auslegedaten: Auslegedaten

Diese Seite markieren
Teilen
  • Downloads
  • Zubehör
  • Details
Downloads

Dokumentation

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Jetzt anzeigen
  • Herunterladen

Ausschreibungstexte

  • Jetzt anzeigen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Jetzt anzeigen

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Jetzt anzeigen
  • Herunterladen
  • Herunterladen

Daten für Planer

  • Jetzt anzeigen
  • Jetzt anzeigen
  • Herunterladen
  • Herunterladen

CAD-Download / 3D-Viewer

  • Jetzt anzeigen

Erfolgsgeschichten

  • Herunterladen
0 ausgewählte Position(en)
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

Z-SPA

Z-SPA

Adapter for auxiliary switch and feedback potentiometer, if shaft clamp mounted below on xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 pcs.

Listenpreis: 126,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
AH-GMA

AH-GMA

Actuator arm for standard shaft clamp

Listenpreis: 27,80 €
Zur Projektliste hinzufügen
KH10

KH10

Damper crank arm Slot width 8.2 mm, clamping range ø14...25 mm

Listenpreis: 32,60 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZG-GMA

ZG-GMA

Mounting kit for linkage operation for flat installation

Listenpreis: 91,10 €
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

S1A

S1A

Auxiliary switch 1x SPDT add-on

Listenpreis: 71,30 €
Zur Projektliste hinzufügen
S2A

S2A

Auxiliary switch 2x SPDT add-on

Listenpreis: 95,50 €
Zur Projektliste hinzufügen
P10000A

P10000A

Feedback potentiometer 10 kΩ add-on

Listenpreis: 116,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
P1000A

P1000A

Feedback potentiometer 1 kΩ add-on

Listenpreis: 116,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
P140A

P140A

Feedback potentiometer 140 Ω add-on

Listenpreis: 116,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
CRP24-B1

CRP24-B1

Positioner for wall mounting, 0...100%, operating range selectable, 0...10 V or 2...10 V

Listenpreis: 131,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
SGA24

SGA24

Positioner for wall mounting

Listenpreis: 153,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
SGE24

SGE24

Positioner for built-in mounting

Listenpreis: 153,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
SGF24

SGF24

Positioner for front-panel mounting

Listenpreis: 109,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Z-UIC

Z-UIC

Signal converter voltage/current 100 kΩ 4...20 mA, Supply AC/DC 24 V

Listenpreis: 298,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
11 W
Leistungsaufnahme (Halten)
3 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
21 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Drehmoment
40 Nm
Ansteuerungsart
DC 0.5...10 V
Bewegungsrichtung des Motors
wählbar mit Schalter 0/1
Drehrichtung (Notstellfunktion)
Wählbar mit Schalter 0...100 %
Handverstellung
Mit Drucktaste
Drehwinkel
95
Laufzeit (Motor)
150 s / 90°
Laufzeit (Notstellfunktion)
35 s
Achsmitnahme
Universalklemmbock kehrbar 12...26.7 mm
Schutzklasse
IP54
Schutzart NEMA
NEMA 2
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 2
Umgebungstemperatur