LM24A-VST
Rotary actuator for VRU, 5 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Details
Mechanisches Zubehör
Elektrisches Zubehör
VRU-D3-BAC
VAV-Universal – modulare VAV-/Kanaldruck-Regellösung mit dynamischem Δp-Sensor, kombinierbar mit externem VST-Klappenantrieb
Einsatzbereich: VAV-Boxen oder Regelklappen in Komfortlüftungen
VRU-M1-BAC
VAV-Universal, modulare Regellösung mit integriertem Δp-Sensor für belastete Medien. Mit optimal zur VAV-/Kanaldruck-Anwendung passendem Klappenantrieb kombinierbar. Einsatzbereich: technische Gebäudeausrüstung, HLK-Anlagen
VRU-M1R-BAC
VAV-Universal, modulare Regellösung mit integriertem Δp-Sensor für belastete Medien. Mit optimal zur Raumdruck-Anwendung passendem Klappenantrieb kombinierbar. Einsatzbereich: technische Gebäudeausrüstung, HLK-Anlagen
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 1 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 0.4 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 2 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 0.5 m mit VST-Anschlussstecker
- Drehmoment
- 5 Nm
- Ansteuerungsart
- Stetig
- Handverstellung
- Mit Drucktaste, arretierbar
- Drehwinkel
- 95
- Laufzeit (Motor)
- 120 s / 90°
- Achsmitnahme
- Universalklemmbock 6...20 mm
- Schutzklasse
- IP54
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]