1. Kezdőlap
  2. Hajtóművek
  3. Változó légmennyiség

VRU-M1-BAC



Vissza a termékkategóriához
VRU-M1-BAC

VRU-M1-BAC

VAV-Universal, modular control solution with integrated Δp sensor for contaminated media. Can be combined with damper actuator optimally suited to the VAV/pressure duct application. Field of application: technical building equipment, HVAC systems

Elérhető hajtóművek, lásd „Elektromos tartozékok"

Csak a VAV-dobozok gyártóitól érhető el
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.

Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:

Tervezési adatok: Tervezési adatok

Oldal ellátása könyvjelzővel
Megosztás
  • Letöltések
  • Tartozékok
  • Részletek
Letöltések

Dokumentáció

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Megtekintés most
  • Letöltés
  • Letöltés

Tender szövegek

  • Megtekintés most
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés

CAD / BIM

3D CAD adatok

  • Letöltés

Adatok a tervezők számára

  • Megtekintés most

Rendszerintegráció

Aktuális dokumentumok

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés

Szoftver / Mobilalkalmazások

  • Letöltés

Sikertörténetek

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
0 Kiválasztott tétel(ek)
Kiválasztott letötlése E-mailben kiválasztott megosztás Kiválasztott hozzáadása a letöltési mappához Tovább a letöltési mappához
Tartozékok

Elektromos tartozékok

LF24-VST

LF24-VST

Rotary actuator fail-safe for VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Only available through manufacturers of VAV boxes
LM24A-VST

LM24A-VST

Rotary actuator for VRU, 5 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Only available through manufacturers of VAV boxes
LMQ24A-VST

LMQ24A-VST

Rotary actuator for VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2.5 s, IP54

Only available through manufacturers of VAV boxes
NF24A-VST

NF24A-VST

Rotary actuator fail-safe for VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Only available through manufacturers of VAV boxes
NKQ24A-VST

NKQ24A-VST

Rotary actuator fail-safe for VRU, 6 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Only available through manufacturers of VAV boxes
NM24A-VST

NM24A-VST

Rotary actuator for VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Only available through manufacturers of VAV boxes
NMQ24A-VST

NMQ24A-VST

Rotary actuator for VRU, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Only available through manufacturers of VAV boxes
SF24A-VST

SF24A-VST

Rotary actuator fail-safe for VRU, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Only available through manufacturers of VAV boxes
SM24A-VST

SM24A-VST

Forgó hajtómű VRU-hoz, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Csak a VAV-dobozok gyártóitól érhető el
SMQ24A-VST

SMQ24A-VST

Rotary actuator for VRU, 16 Nm, AC/DC 24 V, 7 s, IP54

Only available through manufacturers of VAV boxes
ZG-VRU01

ZG-VRU01

Dummy plug for VST connector plug, for applications without actuator
Multipack 25 pcs.

Listaár: 77,50 €
Hozzáadás a projektlistához

Eszközök

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool for wired and wireless setup, on-site operation and troubleshooting. Platform independent for Android, iOS and Windows

Available as a free download
ZTH EU

ZTH EU

Service tool, with ZIP-USB function, for parametrisable and communicative Belimo actuators, VAV controller and HVAC performance devices

Listaár: 594,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Converter Bluetooth / NFC

Listaár: 369,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
1.5 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
2 VA és csatlakoztatozz VST-hajtómű
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Sorkapcsok 2.5 mm²
Vezérlés típusa
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hibrid (kommunikációképes / analóg)
IP védelem
IP42
NEMA védelmi mód
NEMA 1
Burkolattípus
UL Enclosure Type 1
Környezeti hőmérséklet
0...50°C [32...122°F]

Welcome to Belimo Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Contact Us Privacy Policy Change privacy settings Safety Notes General Terms and Conditions Imprint
+43 1 7490361 0
Subscribe
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)