01HT-101CA
Temperature monitor TW, Switch, 30...90°C, Capillary 1 m, Auto reset
Mellékelt alkatrészek: rögzítőbilincs
- Listaár
- 95,50 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Termékvideók
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
Merülőhüvelyek
Termékvideók
Belimo Sensor Range 2024
A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.
How-To: Installing contact temperature sensors
Részletek
Specifikációk
- Elektromos csatlakozás
- Sorkapcsok
- Mért értékek
-
- Hőmérséklet
- Biztonsági hőmérséklet
- Kimenő jel
- Kapcsoló
- Hőmérsékletkapcsoló kimenő jel megjegyzés
-
- AC 230 V 16 (2.5) A 1-2 kapcsolási pozíciónál
- AC 230 V 6.3 (2.5) A 1-4 kapcsolási pozíciónál
- DC 230 V 0.25 A