S1A
Auxiliary switch 1x SPDT add-on
- Listaár
- 71,30 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Termékvideók
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
Z-SPA
Adapter for auxiliary switch and feedback potentiometer, if shaft clamp mounted below on xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 pcs.
Listaár: 126,00 €
Termékvideók
How-To: S2A / S1A auxiliary switch
Részletek
Specifikációk
- Segédkapcsolók
- 1x SPDT
- Segédkapcsoló csatlakozása
- Kábel 1 m, 3 x 0.75 mm²
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 2
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]