LRF24-MP-O
Rotary actuator fail-safe NO, 4 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 75 s (75...300 s), IP54
- List price
- 417,00 €
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
- Accessories
- Details
Downloads
Accessories
Electrical accessory
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez
ZTH EU
Service-Tool, ZIP USB funkcióval, paraméterezhető és kommunikatív Belimo hajtóművekhez, VAV szabályozóhoz és HVAC teljesítmény-eszközökhöz
List price: 594,00 €
ZK1-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-tűs szervizcsatlakozóra csatlakoztatáshoz
List price: 94,60 €
ZK2-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz
List price: 31,60 €
Details
Specifications
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Power consumption (running)
- 6 W
- Power consumption (holding)
- 2.5 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 10 VA
- Connection Supply Control
- Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
- Torque
- 4 Nm
- Control type
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Direction Of Motion Motor
- Y = 0 (0 V = A – AB = 0%)
- Direction of rotation (fail-safe)
- Deenergised NO, valve open (A – AB = 100%)
- Manual override
- No
- Running time (motor)
- 75 s / 90°
- Running time motor variable
- 75...300 s
- Running time (fail-safe)
- <20 s
- Protection category
- IP54
- Ambient Tempreture
- -30...50°C [-22...122°F]