Antriebsparameter
5/5
Passende Antriebe für
H6040X16-S2

Globe valve actuator, 1500 N, AC 100...240 V, Open/close, 3-point, 150 s, Stroke 20 mm, IP54, Terminals with cable

Globe valve actuator, 1500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Stroke 20 mm, IP54

Globe valve actuator, 1500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Stroke 20 mm, IP54, Terminals with cable
Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll
Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?