1. Kezdőlap
  2. Sensors/Meters
  3. Thermal Energy Meters (TEM)

22PEM-1UC



Vissza a termékkategóriához
22PEM-1UC

22PEM-1UC

Thermal energy meter MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 15, 1.5 m³/h

Parts included: grommet for RJ connection module with clamp, security seal with wire, insulation shell

Thermal energy meter activation

Listaár
1.123,00 €
Hozzáadás a projektlistához
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.

Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:

Tervezési adatok: Tervezési adatok

Oldal ellátása könyvjelzővel
Megosztás
  • Letöltések
  • Tartozékok
  • Termékvideók
  • Részletek
Letöltések

Documentation

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Megtekintés most
  • Letöltés

Tender texts

  • Megtekintés most
  • Letöltés
  • Letöltés

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Letöltés

Data for planners

  • Megtekintés most

CAD download / 3D viewer

  • Megtekintés most

MagiCAD Cloud

  • Megtekintés most

Hydronic schemes

  • Letöltés

System integration

Current documents

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés

Archive

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés

Software / Apps

  • Letöltés
  • Letöltés

Success stories

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
0 Kiválasztott tétel(ek)
Kiválasztott letötlése E-mailben kiválasztott megosztás Kiválasztott hozzáadása a letöltési mappához Tovább a letöltési mappához
Tartozékok

Mechanikus tartozékok

A-22PEM-A01

A-22PEM-A01

Insulation shell for thermal energy meter, DN 15...25
only for non-condensing applications

Listaár: 22,90 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22PEM-A03

A-22PEM-A03

Security seal with wire, Set of 2 pcs.

Listaár: 21,40 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Grommet for RJ connection module with clamp

Listaár: 27,50 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22PEM-A06

A-22PEM-A06

T-piece, DN 15, M10x1 for external direct immersion temperature sensor T1

Listaár: 18,80 €
Hozzáadás a projektlistához
EXT-EF-15A

EXT-EF-15A

MID accessory kit without fitting piece, DN 15

Listaár: 92,80 €
Hozzáadás a projektlistához
EXT-EF-15B

EXT-EF-15B

MID accessory kit with fitting piece, DN 15

Listaár: 141,00 €
Hozzáadás a projektlistához
EXT-EF-15E

EXT-EF-15E

MID accessory kit EV, DN 15, G 1/2"

Listaár: 38,60 €
Hozzáadás a projektlistához
EXT-EF-15G

EXT-EF-15G

Open/close valve DN 15 Rp 1/2"

Listaár: 38,80 €
Hozzáadás a projektlistához
ZREV15F

ZREV15F

Pipe connector for EPIV / Energy valve with external thread, DN 15, Rp 1/2", G 3/4"

Listaár: 13,10 €
Hozzáadás a projektlistához

Eszközök

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool for wired and wireless setup, on-site operation and troubleshooting. Platform independent for Android, iOS and Windows

Available as a free download
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Converter Bluetooth / NFC

Listaár: 369,00 €
Hozzáadás a projektlistához

Gatewayek és helyszíni modulok

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Converter M-Bus

Listaár: 362,00 €
Hozzáadás a projektlistához

Csere érzékelőmodulok

R-22PEM-0UC

R-22PEM-0UC

Sensor module MID thermal energy meter DN 15

Listaár: 547,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

Belimo Sensor Range 2024

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

Thermal energy meter activation

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Electrical connection
Cable
Measured values
  • Flow
  • Temperature
Output signal
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Flow qp
1.5
Communication
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Output Voltage [Range]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Display type
LCD
Fluid
Water
Valve size
15 mm
Valve size
1/2 inch

Welcome to Belimo Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Contact Us Privacy Policy Change privacy settings Safety Notes General Terms and Conditions Imprint
+43 1 7490361 0
Subscribe
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)