BKN230-24-MOD
Communication and power supply unit for fire damper actuators 24 V with connector
- Listaár
- 412,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Elektromos tartozékok
BAT72
Thermoelectric tripping device with control key, Duct inside temperature 72°C (colour black), Duct outside temperature 72°C, Probe length 65 mm
Listaár: 98,10 €
BAT72/9
Thermoelectric tripping device with control key, Duct inside temperature 72°C (colour black), Duct outside temperature 72°C, Probe length 90 mm
Listaár: 97,20 €
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC 230 V
- Vezérlés típusa
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- IP védelem
- IP40