BKN230-MOD
Communication and power supply unit for fire damper actuators 230 V
- Listenpreis
- 440,00 €
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.
Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Details
Downloads
Zubehör
Elektrisches Zubehör
BAT72
Thermoelectric tripping device with control key, Duct inside temperature 72°C (colour black), Duct outside temperature 72°C, Probe length 65 mm
Listenpreis: 98,10 €
BAT72-ST
Thermoelectric tripping device with control key, with plug, Duct inside temperature 72°C (colour black), Duct outside temperature 72°C, Probe length 65 mm
Listenpreis: 111,00 €
BAT72/9
Thermoelectric tripping device with control key, Duct inside temperature 72°C (colour black), Duct outside temperature 72°C, Probe length 90 mm
Listenpreis: 97,20 €
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC 230 V
- Ansteuerungsart
- Modbus RTU
- Schutzklasse
- IP40