R-22PEM-0UG
Sensor module MID thermal energy meter DN 40
- Listenpreis
- 673,00 €
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.
Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Details
Downloads
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrischer Anschluss
- Kabel
- Messwerte
- Durchfluss
- Durchflussmenge qp
- 10
- Ausgangsspannung [Bereich]
- THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
- Medium
- Kalt- und Warmwasser
- Ventilgrösse
- 40 mm
- Ventilgrösse
- 1 1/2 inch