22WDP-111
Differential pressure sensor Water, 0...1 bar, active, 0...10 V
- Listaár
- 562,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Termékvideók
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
A-22WP-A04
Pipe connector, Brass, Pipe 6 mm to G 1/4" (external thread), Set of 2 pcs.
Listaár: 55,70 €
A-22WP-A06
Pipe connector, Stainless steel, Pipe 6 mm to G 1/4" (external thread), Set of 2 pcs.
Listaár: 109,00 €
A-22WP-A08
Pipe connector, Brass, Pipe 8 mm to G 1/4" (external thread), Set of 2 pcs.
Listaár: 56,50 €
A-22WP-A10
Pipe connector, Stainless steel, Pipe 8 mm to G 1/4" (external thread), Set of 2 pcs.
Listaár: 128,00 €
Elektromos tartozékok
Termékvideók
Installation water differential pressure sensor 22WDP vs. 22PDP
Installation example of the water differential pressure sensor 22WDP in direct comparison with the 22PDP.
Belimo Sensor Range 2024
A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektromos csatlakozás
- Csőcsavarzat
- Mért értékek
- Nyomáskülönbség
- Kimenő jel
- 0...10 V
- Nyomás mérési tartomány
- 0...1 bar
- Kimeneti feszültség [tartomány]
- 1 x 0...10 V, min. ellenállás 2 kΩ