Hajtómű-paraméterek
5/5
Megfelelő hajtóművek a következőkhöz:
H540B

Globe valve actuator, 1000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Stroke 20 mm, IP54

Globe valve actuator, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Stroke 20 mm, IP54, Terminals with cable
Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját
Szeretne csőcsavarzatot?