1. Kezdőlap
  2. Valves
  3. Ball Valves

R2025-S2



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
R2025-S2

R2025-S2

Open/close ball valve, 2-way, DN 25, Internal thread, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 26 m³/h, Fluid temperature -10...120°C [14...248°F]

For optimum energy efficiency in heating applications, we recommend using our corresponding insulation shells. 
The suitable insulating shell can be found in the accessories for this product.

Listaár
120,00 €
Hozzáadás a projektlistához
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.

Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:

Tervezési adatok: Tervezési adatok

Oldal ellátása könyvjelzővel
Megosztás
  • Hajtómű választék
  • Letöltések
  • Tartozékok
  • Részletek
Hajtómű választék
Hajtómű-paraméterek
5/5 Megfelelő hajtóművek a következőkhöz: Igényelt hajtóművek a következőkhöz: R2025-S2
Konfigurálható
LR230A
Rotary actuator, 5 Nm, AC 100...240 V, Open/close, 3-point, 90 s, IP54
LR24A
Rotary actuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 3-point, 90 s, IP54
LR24A-KNX
Rotary actuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, KNX (S-Mode), 90 s (35...150 s), IP54
LR24A-MOD
Rotary actuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP54
LR24A-MP
Rotary actuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP54
Kérjük, válassza ki a kívánt változatot

Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját

Szeretne csőcsavarzatot?

    Letöltések

    Documentation

    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Megtekintés most

    Tender texts

    • Megtekintés most
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés

    CAD / BIM

    BIM / Revit

    • Megtekintés most
    • Letöltés
    • Letöltés

    Data for planners

    • Megtekintés most
    • Megtekintés most
    • Letöltés
    • Letöltés

    CAD download / 3D viewer

    • Megtekintés most

    MagiCAD Cloud

    • Megtekintés most

    Hydronic schemes

    • Letöltés

    Success stories

    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    0 Kiválasztott tétel(ek)
    Kiválasztott letötlése E-mailben kiválasztott megosztás Kiválasztott hozzáadása a letöltési mappához Tovább a letöltési mappához
    Tartozékok

    Mechanikus tartozékok

    EXT-OC-ZRN225

    EXT-OC-ZRN225

    Insulation shell for valve R2.., DN 25
    only for non-condensing applications

    Listaár: 31,40 €
    Hozzáadás a projektlistához
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Valve neck extension for ball valve DN 15...50

    Listaár: 152,00 €
    Hozzáadás a projektlistához
    ZR2325

    ZR2325

    Pipe connector for ball valve with internal thread, DN 25, Rp 1", R 1"

    Listaár: 20,20 €
    Hozzáadás a projektlistához

    Elektromos tartozékok

    ZR24-2

    ZR24-2

    Stem heater for ball valve DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Listaár: 120,00 €
    Hozzáadás a projektlistához
    Részletek

    Specifikációk

    Pattern
    2-way
    Kvs
    26 m³/h
    Fluid
    Water, water with glycol up to max. 50% vol.
    Fluid temperature
    -10...120°C [14...248°F]
    Fluid temperature note
    • At a fluid temperature of -10...2°C, a spindle heater or a valve neck extension is recommended.
    • The allowed fluid temperature can be limited, depending on the type of actuator. Limitations can be found in the respective data sheets of the actuators.
    Close-off pressure
    1400 kPa
    Differential pressure note
    200 kPa for low-noise operation
    Leakage rate {Tools}
    Air-bubble tight, leakage rate A
    Pipe connection
    Internal thread

    Welcome to Belimo Ausztria

    Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
    Contact Us Privacy Policy Change privacy settings Safety Notes General Terms and Conditions Imprint
    +43 1 7490361 0
    Subscribe to newsletter
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)