Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll
Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
Zone valve, 2-way, DN 15, Internal thread, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 4.8 m³/h, Fluid temperature 2...100°C [36...212°F] (with actuator 2...90°C)
Für eine optimale Energieeffizienz bei Wärmeapplikationen empfehlen wir den Einsatz unserer entsprechenden Dämmschalen.
Die passende Dämmschale ist beim Zubehör zu diesem Produkt zu finden.
Auslegedaten: Auslegedaten
Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll
Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
Insulation shell for valve C2..Q-.., DN 15
only for non-condensing applications
Pipe connector for ball valve with internal thread, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"
Einfaches Montieren eines Antriebes auf ein QCV-Zonenventil.
• Dichtschliessender Regelkugelhahn verhindert Zirkulationsverluste
• Manuell einstellbare kv-Werte bei den 2-Weg-Regelkugelhahnen
• Automatische Adaption auf eingestellten kv-Wert
• Kleinster Leistungsverbrauch im Betriebs- und Standby-Modus
• Kompatibel mit 24 V, 230 V, Auf-Zu/3-Punkt, stetig regelnd und MP-Bus®
Einfache Einstellung des kvs-Wertes an einen QCV-Antrieb.