S2A-H
Auxiliary switch 2x SPDT add-on
- Listaár
- 144,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Részletek
Letöltések
Részletek
Specifikációk
- Auxiliary switches
- 2x SPDT
- Connection Auxilary Switch
- Cable 1 m, 6 x 0.75 mm²
- Protection category
- IP54
- Degree Of Protection NEMA
- NEMA 2
- Enclosure Type
- UL Enclosure Type 2
- Ambient Temperature
- 0...50°C [32...122°F]