2. Sevopohony
  3. Rýchlo bežiace servopohony

SMQ24A



Back to product category
SMQ24A

SMQ24A

Very fast running rotary actuator, 16 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 7 s, IP54

List price
392,00 €
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
Tender Texts

  • View now
  • Download
  • Download

CAD / BIM

BIM / Revit

  • View now
  • Download
  • Download

Data for planners

  • View now
  • View now

CAD download / 3D viewer

  • View now

Success Stories

  • Download
0 item(s) selected
Download selected Share selected via email Add selected to download folder Go to download folder
Accessories

Mechanical accessory

Z-SPA

Z-SPA

Adapter segédkapcsolóhoz és állásjelző potenciométerhez, ha a rögzítőbilincs alulra van felszerelve az xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A.. egységre
20 darabos multipack csomag.

List price: 126,00 €
Add to Project List
AH-GMA

AH-GMA

Forgattyúkar standard rögzítőbilincshez

List price: 27,80 €
Add to Project List
KG10A

KG10A

Gömbcsukló KH8 / KH10 zsalu-emelőkarhoz

List price: 22,10 €
Add to Project List
KH10

KH10

Zsalu-emelőkar Horonyszélesség 8.2 mm, Rögzítési tartomány ø14...25 mm

List price: 32,60 €
Add to Project List
Z-ARS230

Z-ARS230

Elfordulás elleni mechanizmus, 230 mm, LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A-hoz
20 darabos multipack csomag.

List price: 68,00 €
Add to Project List
Z-PI

Z-PI

Helyzetjelző, LM..A, NM..A, SM..A, GM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.

List price: 62,00 €
Add to Project List
ZG-GMA

ZG-GMA

Szerelőkészlet rudazatos mozgatáshoz sík beszereléshez

List price: 91,10 €
Add to Project List

Electrical accessory

S1A

S1A

Segédkapcsoló 1x SPDT felerősíthető

List price: 71,30 €
Add to Project List
S2A

S2A

Segédkapcsoló 2x SPDT felerősíthető

List price: 95,50 €
Add to Project List
P10000A

P10000A

Helyzetjelző potenciométer 10 kΩ felerősíthető

List price: 116,00 €
Add to Project List
P1000A

P1000A

Helyzetjelző potenciométer 1 kΩ felerősíthető

List price: 116,00 €
Add to Project List
P140A

P140A

Helyzetjelző potenciométer 140 Ω felerősíthető

List price: 116,00 €
Add to Project List
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
15 W
Power consumption (holding)
2 W
Power Consumption For Wire Sizing
26 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
Torque
16 Nm
Control type
Open/close
Direction Of Motion Motor
selectable with switch 0 (ccw rotation) / 1 (cw rotation)
Manual override
With push-button, can be locked
Angle of rotation
95
Running time (motor)
7 s / 90°
Mechanical interface
Universal shaft clamp reversible 12...26.7 mm
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2
Ambient Tempreture
-30...40°C [-22...104°F]