CH24-SR-R60.2
Linear actuator, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Stroke 60 mm, IP54
Multipack 20 pcs.
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 1 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 0.5 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 1.5 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Erő
- 125 N
- Vezérlés típusa
- DC 2...10 V
- Hajtómű mozgásiránya
- Y = 0 V: kitolva
- Kézi felülbírálás
- Mágnessel
- Löket
- 60 mm
- Futásidő (motor)
- 380 s / 100 mm
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 2
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]