22DT-12P
Duct/Immersion sensor Temperature active, 0...5 V, 0...10 V, Probe length 200 mm, Probe diameter 6 mm
Parts included: mounting clip, screws, adhesive foil
- Listaár
- 110,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Termékvideók
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
A-22P-A45
Compression fitting, Stainless steel, G 1/4" (external thread) for 6 mm, with cutting ring
Listaár: 29,30 €
Merülőhüvelyek
Elektromos tartozékok
A-22G-A01.1
Connection adapter flex conduit, M20x1.5, for cable gland 1x 6 mm
Multipack 10 pcs.
Listaár: 41,00 €
Termékvideók
How to install a 22DT.. sensor
Belimo Sensor Range 2024
Részletek
Specifikációk
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Electrical connection
- Terminals
- Measured values
- Temperature
- Output signal
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- Output Voltage [Range]
- 1 x 0...5 V, 0...10 V, min. resistance 5 kΩ
- Output signal active note
- Output 0...5/10 V with Jumper adjustable
- Probe length
- 200 mm