BF230-TN/500
Fire damper actuator, 18 Nm, AC 230 V, Open/close, 120 s, 2x SPDT, IP54, Cable, Thermoelectric tripping device BAT (72°C)
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Mechanisches Zubehör
Elektrisches Zubehör
BKN230-MOD
Communication and power supply unit for fire damper actuators 230 V
ZBAT0
Blanking cover for BAT (without thermal fuse for duct inside temperature)
ZBAT72
Spare tripping element for BAT, Duct inside temperature 72°C (colour black), Probe length 65 mm
ZBAT72.1
Spare tripping element for BAT, Duct inside temperature 72°C (colour black), Probe length 65 mm
Multipack 20 pcs.
ZBAT72/9
Spare tripping element for BAT, Duct inside temperature 72°C (colour black), Probe length 90 mm
ZBAT95
Spare tripping element for BAT, Duct inside temperature 95°C (colour grey), Probe length 65 mm
ZBAT95.1
Spare tripping element for BAT, Duct inside temperature 95°C (colour grey), Probe length 65 mm
Multipack 20 pcs.
ZBAT95/9
Spare tripping element for BAT, Duct inside temperature 95°C (colour grey), Probe length 90 mm
ZBAT120
Spare tripping element for BAT, Duct inside temperature 120°C (colour orange), Probe length 65 mm
ZBAT120.1
Spare tripping element for BAT, Duct inside temperature 120°C (colour orange), Probe length 65 mm
Multipack 20 pcs.
ZBAT140
Spare tripping element for BAT, Duct inside temperature 140°C (colour red), Probe length 65 mm
Vorteile motorisierter Brandschutzklappen
Vorteile motorisierter gegenüber mechanischen Brandschutzklappen.
Brandschutz-Szenarien
1. Brandschutzklappen nicht motorisiert vs. motorisiert
2. Regelmässige automatisierte Funktionsprüfungen
3. Nachtabschaltung & Abschottung der Brandabschnitte
4. Rauchübertragung in Aussenluftanlagen
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC 230 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 8.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 3 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 11 VA
- Hilfsschalter
- 2x SPDT
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 5 m, 2x 0.75 mm² (halogenfrei)
- Anschluss Hilfsschalter
- Kabel 5 m, 6x 0.75 mm² (halogenfrei)
- Drehmoment
- 18 Nm
- Ansteuerungsart
- Auf/Zu
- Bewegungsrichtung des Motors
- wählbar durch Montage L/R
- Handverstellung
- Mit Stellungsfixierung
- Drehwinkel
- 95°
- Laufzeit (Motor)
- <120 s / 90°
- Laufzeit (Notstellfunktion)
- 16 s
- Achsmitnahme
- Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle nicht durchgehend
- Schutzklasse
- IP54