1. Kezdőlap
  2. Hajtóművek
  3. Hajtóművek vészállás funkcióval

NF24A-MP



Vissza a termékkategóriához
NF24A-MP

NF24A-MP

Rotary actuator fail-safe, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (40...150 s), IP54

Listaár
454,00 €
Hozzáadás a projektlistához
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.

Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:

Tervezési adatok: Tervezési adatok

Oldal ellátása könyvjelzővel
Megosztás
  • Letöltések
  • Tartozékok
  • Részletek
Letöltések

Dokumentáció

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Megtekintés most
  • Letöltés

Tender szövegek

  • Megtekintés most
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Megtekintés most
  • Letöltés
  • Letöltés

Adatok a tervezők számára

  • Megtekintés most
  • Megtekintés most

CAD letöltés / 3D betekintő

  • Megtekintés most

Rendszerintegráció

Aktuális dokumentumok

  • Letöltés
  • Letöltés

Szoftver / Mobilalkalmazások

  • Letöltés

Sikertörténetek

  • Letöltés
0 Kiválasztott tétel(ek)
Kiválasztott letötlése E-mailben kiválasztott megosztás Kiválasztott hozzáadása a letöltési mappához Tovább a letöltési mappához
Tartozékok

Mechanikus tartozékok

Z-SF

Z-SF

Baseplate extension, for NF..A / SF..A

Listaár: 6,10 €
Hozzáadás a projektlistához
AV8-25

AV8-25

Shaft extension 240 mm ø20 mm for damper shaft ø8...22.7 mm

Listaár: 59,80 €
Hozzáadás a projektlistához
IND-AFB

IND-AFB

End stop indicator, for NF..A / SF..A

Listaár: 8,20 €
Hozzáadás a projektlistához
K7-2

K7-2

Shaft clamp reversible, for central mounting, for damper shafts ø12.7 / 19.0 / 25.4 mm

Listaár: 32,90 €
Hozzáadás a projektlistához
KG10A

KG10A

Ball joint suitable for damper crank arm KH8 / KH10

Listaár: 22,10 €
Hozzáadás a projektlistához
KG8

KG8

Ball joint suitable for damper crank arm KH8

Listaár: 18,80 €
Hozzáadás a projektlistához
KH-AFB

KH-AFB

Actuator arm, for 3/4" shafts, clamping range ø10...22 mm, Slot width 8.2 mm

Listaár: 27,90 €
Hozzáadás a projektlistához
KH8

KH8

Damper crank arm Slot width 8.2 mm, clamping range ø10...18 mm

Listaár: 18,20 €
Hozzáadás a projektlistához
Z-ARS230L

Z-ARS230L

Anti-rotation mechanism, 230 mm, for NF..A / SF..A
Multipack 20 pcs.

Listaár: 78,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZF10-NSA-F

ZF10-NSA-F

Form fit insert, 10x10 mm, for NF..A / SF..A
Multipack 20 pcs.

Listaár: 132,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZF12-NSA-F

ZF12-NSA-F

Form fit insert, 12x12 mm, for NF..A / SF..A
Multipack 20 pcs.

Listaár: 132,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZF15-NSA-F

ZF15-NSA-F

Form fit insert, 15x15 mm, for NF..A / SF..A
Multipack 20 pcs.

Listaár: 132,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZF16-NSA-F

ZF16-NSA-F

Form fit insert, 16x16 mm, for NF..A / SF..A
Multipack 20 pcs.

Listaár: 132,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZG-AFB

ZG-AFB

Mounting kit for linkage operation for flat and side installation

Listaár: 96,30 €
Hozzáadás a projektlistához
ZKN2-B

ZKN2-B

Hand crank, 63 mm, for BFL, BFN, BEN, BEE

Listaár: 6,60 €
Hozzáadás a projektlistához
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Protective bag with wire
Multipack 100 pcs.

Listaár: 210,00 €
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

S2A-F

S2A-F

Auxiliary switch 2x SPDT

Listaár: 142,00 €
Hozzáadás a projektlistához
P1000A-F

P1000A-F

Feedback potentiometer 1 kΩ

Listaár: 167,00 €
Hozzáadás a projektlistához
CRP24-B1

CRP24-B1

Positioner for wall mounting, 0...100%, operating range selectable, 0...10 V or 2...10 V

Listaár: 131,00 €
Hozzáadás a projektlistához
SGA24

SGA24

Positioner for wall mounting

Listaár: 153,00 €
Hozzáadás a projektlistához
SGE24

SGE24

Positioner for built-in mounting

Listaár: 153,00 €
Hozzáadás a projektlistához
SGF24

SGF24

Positioner for front-panel mounting

Listaár: 109,00 €
Hozzáadás a projektlistához
EXT-WR-FP20-MP

EXT-WR-FP20-MP

FieldPower Box for MP-Bus IP20

Listaár: 166,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Z-UIC

Z-UIC

Signal converter voltage/current 100 kΩ 4...20 mA, Supply AC/DC 24 V

Listaár: 298,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-Bus power supply for MP actuators

Listaár: 266,00 €
Hozzáadás a projektlistához

Eszközök

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service tool for wired and wireless setup, on-site operation and troubleshooting. Platform-independent for Android, iOS and Windows

Available as a free download
ZTH EU

ZTH EU

Service tool, with ZIP-USB function, for parametrisable and communicative Belimo actuators, VAV controller and HVAC performance devices

Listaár: 594,00 €
Hozzáadás a projektlistához
MFT-C

MFT-C

Adapter for Service-Tool ZTH

Listaár: 363,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Connecting cable 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin for connection to service socket

Listaár: 94,60 €
Hozzáadás a projektlistához
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Connecting cable 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: free wire end for connection to MP/PP terminal

Listaár: 31,60 €
Hozzáadás a projektlistához

Gatewayek és helyszíni modulok

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP to BACnet MS/TP

Listaár: 888,00 €
Hozzáadás a projektlistához
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP to Modbus RTU

Listaár: 784,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
7 W
Áramfogyasztás (tartós)
3.5 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
9.5 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 4x 0.75 mm²
Forgatónyomaték
10 Nm
Vezérlés típusa
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Hajtómű mozgásiránya
választható L/R kapcsolóval
Forgásirány (vészállás funkció)
Választható B/J felszereléssel
Kézi felülbírálás
Forgatókaros és reteszelőkapcsolós változat szerint
Elfordulási szög
95
Futásidő (motor)
150 s / 90°
Motor futásidő változtatható
40...150 s
Futásidő (vészállás funkció)
<20 s
Mechanikus kapcsolódás
Univerzális rögzítőbilincs 10...25.4 mm
IP védelem
IP54
NEMA védelmi mód
NEMA 2
Burkolattípus
UL Enclosure Type 2
Környezeti hőmérséklet
-30...50°C [-22...122°F]

Welcome to Belimo Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Contact Us Privacy Policy Change privacy settings Safety Notes General Terms and Conditions Imprint
+43 1 7490361 0
Subscribe to newsletter
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)