BF230/500
Fire damper actuator, 18 Nm, AC 230 V, Open/close, 120 s, 2x SPDT, IP54, Cable
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.
Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Downloads
Zubehör
Mechanisches Zubehör
Elektrisches Zubehör
BKN230-MOD
Communication and power supply unit for fire damper actuators 230 V
Listenpreis: 440,00 €
Produktvideos
Advantages of motorised fire dampers
Advantages of motorised against mechanical fire dampers.
Fire protection scenarios
1. Fire dampers not motorised vs. motorised
2. Periodical automates functionality tests
3. Overnight shutdown & sealing of fire compartments
4. Smoke spread in outside air systems
Details
Spezifikationen
- Voltage AC/DC
- AC 230 V
- Power consumption (running)
- 8 W
- Power consumption (holding)
- 3 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 12.5 VA
- Auxiliary switches
- 2x SPDT
- Connection Supply Control
- Cable 5 m, 2x 0.75 mm² (halogen-free)
- Connection Auxilary Switch
- Cable 5 m, 6x 0.75 mm² (halogen-free)
- Torque
- 18 Nm
- Control type
- Open/close
- Direction Of Motion Motor
- selectable by mounting L/R
- Manual override
- With position stop
- Angle of rotation
- 95
- Running time (motor)
- <120 s / 90°
- Running time (fail-safe)
- 16 s
- Mechanical interface
- Form fit 12x12 mm, non-continuous hollow shaft
- Protection category
- IP54