22WDP-115
Differential pressure sensor Water, 0...6 bar, active, 0...10 V
- Listaár
- 562,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Termékvideók
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
A-22WP-A04
Pipe connector, Brass, Pipe 6 mm to G 1/4" (external thread), Set of 2 pcs.
Listaár: 55,70 €
A-22WP-A06
Pipe connector, Stainless steel, Pipe 6 mm to G 1/4" (external thread), Set of 2 pcs.
Listaár: 109,00 €
A-22WP-A08
Pipe connector, Brass, Pipe 8 mm to G 1/4" (external thread), Set of 2 pcs.
Listaár: 56,50 €
A-22WP-A10
Pipe connector, Stainless steel, Pipe 8 mm to G 1/4" (external thread), Set of 2 pcs.
Listaár: 128,00 €
Elektromos tartozékok
Termékvideók
Installation water differential pressure sensor 22WDP vs. 22PDP
Installation example of the water differential pressure sensor 22WDP in direct comparison with the 22PDP.
Belimo Sensor Range 2024
With a complete range of sensors, Belimo is now your single source for HVAC field devices.
Részletek
Specifikációk
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Electrical connection
- Connector plug
- Measured values
- Differential pressure
- Output signal
- 0...10 V
- Measuring range pressure
- 0...6 bar
- Output Voltage [Range]
- 1 x 0...10 V, min. resistance 2 kΩ