LMV-D3-MOD
VAV-Compact egység – VAV-szabályozóval, dinamikus Δp érzékelővel és zsaluhajtóművel, 5 Nm, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Alkalmazási terület: a VAV-egységek a komfort alkalmazásokban
Alkalmazás: VAV/CAV, pozícióvezérlés
Design data: Design data
- Downloads
- Accessories
- Details
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez
ZTH EU
Service-Tool, ZIP USB funkcióval, paraméterezhető és kommunikatív Belimo hajtóművekhez, VAV szabályozóhoz és HVAC teljesítmény-eszközökhöz
ZK1-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-tűs szervizcsatlakozóra csatlakoztatáshoz
ZK2-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz
Specifications
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Power consumption (running)
- 2 W
- Power consumption (holding)
- 1 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 4 VA
- Connection Supply Control
- Cable 1 m, 6x 0.75 mm²
- Torque
- 5 Nm
- Control type
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybrid (communicative / analogue)
- Manual override
- With push-button, can be locked
- Angle of rotation
- 95
- Mechanical interface
- Universal shaft clamp 6...20 mm
- Protection category
- IP54
- Degree Of Protection NEMA
- NEMA 2
- Enclosure Type
- UL Enclosure Type 2
- Ambient Tempreture
- 0...50°C [32...122°F]