Accessoires
Protection accrue
Belimo offre une vaste gamme de boîtiers de protection, de capteurs, de modules de rappel par batterie, de câbles et d’outils de programmation qui vous aideront à améliorer votre système. Supporté par un service à la clientèle et une équipe de soutien technique sans égal, nous pouvons vous aider à trouver les accessoires qui conviennent parfaitement à vos installations.
Caractéristiques et avantages des accessoires :
- Module de rappel par batterie servant à entraîner le servomoteur à sa position de sûreté pendant les pertes de courant.
- Boîtiers de protection spécialement conçus pour assurer une protection supplémentaire des robinets lorsqu’ils sont installés à l’extérieur
- Interrupteurs auxiliaires qui indiquent lorsque le robinet a atteint la position désirée ou qui intègrent les commandes pour une séquence de commande particulière
- Potentiomètres d’asservissement qui envoie un signal résistif.
- L'ensemble de tuyauterie façon systématique d’ériger la canalisation d’éléments terminaux de CVCA permettant des économies de temps, d’espace et d’argent.
Multi-Function Technology
Multi-Function Technology, only from Belimo, allows you to create custom solutions for individual applications, using the same programmable actuator. You can modify voltage control, time proportional control, floating point, on/off and feedback signals too. In addition, MFT makes it easy to set parameters for running time, mechanical working range, address, status and diagnostics
-
Documentation technique du MFT/PC-Tool
(pdf -
4,93 Mo)
-
Pilote ZIP-USB-ZTH US
(zip -
1,86 Mo)
Appareils de programmation portatifs
Le dispositif de paramétrage portatif ZTH se branche directement dans les servomoteurs Belimo à technologie multifonctions (MFT) pour permettre de modifier rapidement les paramètres du servomoteur, notamment l’entrée de commande, le signal d’asservissement, la durée de coure, de même que les valeurs minimales et maximales.
-
Outil ZTH US V02 (télécharger)
(zip -
2,44 Mo)
-
Brochure sur l'outil de paramétrage portatif ZTH
(pdf -
323 Ko)