- Total configurado
- $1,467.00
B2150PW-R+AFRX24
Válvula de agua potable, 2 vías, DN 40, Rosca interna, ps, Temperatura del fluido -4...212°F [-20...100°C]
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado
- Precio de lista
- $1,467.00
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
- 5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 2.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 7.5 VA
- Tipo de control
- On/Off
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
- Patrón
- 2 vías
- Kv
- 144
- Certificado de agua potable
-
- NSF/ANSI 61
- NSF/ANSI 372
- Fluido
- Agua potable
- Temperatura del fluido
- -4...212°F [-20...100°C]
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- 600 psi CWP
- Presión diferencial Δpmax
- 25 psi
- Conexión de tubería
- Rosca interna
- Tamaño de la válvula
- 1.5" [40]
Descargas
Accesorios
Accesorio mecánico
ZS-CCV-110
Protección climática para B2, B3 CCV, con AFRB, AFRX
Precio de lista: $370.00
Su precio: ...