- Total configurado
- $648.00
B207+TFRX24-3
Válvula de Control Caracterizada (CCV), 1/2", 2 vías, Cv 0.3
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, Punto flotante
Actuador montado
- Precio de lista
- $648.00
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
- 0.3
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- 600 psi
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
- 1 W
- Consumo energía para dimensionado
- 4 VA
- Tipo de control
- Libre de tensión / 3 puntos
- Categoría de protección
- IP42
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
Descargas