EP150F+MP
Electr. 2-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, DN 150, Flanş, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 45 l/s, Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F]
- Liste fiyatı
- EUR 9.445,00
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
Aksesuarlar
Elektriksel ilave cihaz
Araçlar
Belimo Assistant 2
Kablolu ve kablosuz kurulum, yerinde çalıştırma ve sorun giderme için servis aracı Android, iOS ve Windows için platformdan bağımsız
ZTH EU
Servis aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, özelleştirilebilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için
Liste fiyatı: EUR 570,00
Fiyatınız: ...
ZK1-GEN
Bağlantı kablosu 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: Belimo cihazı için 6 pimli servis soketi
Liste fiyatı: EUR 91,00
Fiyatınız: ...
ZK2-GEN
Bağlantı kablosu 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: MP/PP terminal klemensine bağlantı için kablonun boştaki ucu
Liste fiyatı: EUR 30,30
Fiyatınız: ...
Bilgiler
Teknik Özellikler
Vana özellikleri
- Patern
- 2 yollu
- V'nom [l/s]
- 45
- Debi, ayarlanabilir
- V'nom'un %30...100'ü
- Akışkan
- Soğuk ve ılık su, hacmen maksimum %50'ye kadar glikol içeren su.
- Akışkan sıcaklığı
- -10...120°C [14...248°F]
- Kapanma basıncı
- 690 kPa
- Fark basınç, Δpmax
- 340 kPa
- Akış karakteristiği {Tools}
- Eşit yüzdesel
- Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
- Tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A
- Boru bağlantısı
- Flanş
Motor özellikleri
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 9 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 6 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 12 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 4x 0.75 mm²
- Kontrol tipi
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Koruma kategorisi
- IP54