Vana-motor kombinasyonunun nasıl teslim edilmesi gerektiğini seçin
Bir boru bağlantı elemanı ister misiniz?
PI Zone Valve (PIQCV), 2 yollu, DN 25, İçten dişli, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 2100 l/h, Akışkan sıcaklığı -20...120°C [-4...248°F] (motor ile 2...90°C), ölçüm portları (P/T portları)
Tasarım verileri: Tasarım verileri
Vana-motor kombinasyonunun nasıl teslim edilmesi gerektiğini seçin
Bir boru bağlantı elemanı ister misiniz?
İzolasyon iskeleti C2..QPT-.. vana için, DN 25
yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
Boru bağlantı elemanı içten dişli küresel vana için, DN 25, Rp 1", R 1"
PIQCV (Basınçtan Bağımsız Quick Compact Vana), tüm ısıtma ve soğutma elemanlarını hassas bir biçimde tam da ihtiyaç duydukları miktarda suyla daimi olarak besleyen, basınçtan bağımsız bir küresel kontrol vanasıdır.