Vana-motor kombinasyonunun nasıl teslim edilmesi gerektiğini seçin
Bir boru bağlantı elemanı ister misiniz?
PI Zone Valve (PIQCV), 2 yollu, DN 15, İçten dişli, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 210 l/h, Akışkan sıcaklığı -20...120°C [-4...248°F] (motor ile 2...90°C)
Tasarım verileri: Tasarım verileri
Vana-motor kombinasyonunun nasıl teslim edilmesi gerektiğini seçin
Bir boru bağlantı elemanı ister misiniz?
İzolasyon iskeleti C2..QP-.. vanası için, DN 15
yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
Boru bağlantı elemanı içten dişli küresel vana için, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"
PIQCV (Basınçtan Bağımsız Quick Compact Vana), tüm ısıtma ve soğutma elemanlarını hassas bir biçimde tam da ihtiyaç duydukları miktarda suyla daimi olarak besleyen, basınçtan bağımsız bir küresel kontrol vanasıdır.