TRF24-2
Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü) NC, 2.5 Nm, AC 24 V, Yüzer kontrol, 90 s, IP42
- Liste fiyatı
- EUR 318,00
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
- AC 24 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 2,5 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 1 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 4 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 4x 0.75 mm²
- Tork
- 2.5 Nm
- Kontrol tipi
- Yüzer kontrol
- Motor Dönme Yönü
- Y = 0 (A – AB = 0%)
- Dönme yönü (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- Akım gelmiyorken NK, vana kapalı (A - AB = %0)
- Çalışma süresi (motor)
- 90 s / 90°
- Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- <25 s
- Koruma kategorisi
- IP42
- Ortam Sıcaklığı
- -30...50°C [-22...122°F]