EV015R2+BAC
Elektrikli 2 yollu PI-CCV Belimo Energy Valve™, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 15, İçten ve dıştan dişli, Rp 1/2"G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.42 l/s, Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F], Glikol izleme
Borulara montaj için EXT-EF-...F aksesuarını (boru bağlantı elemanı) öneriyoruz.
Verilen parçalar ve mevcut aksesuarlar hakkında bilgi için kataloğa bakın.
- Liste fiyatı
- EUR 1.341,00
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Ürün videoları
- Bilgiler
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
Z-INSH15
İzolasyon iskeleti EPIV/Belimo Energy Valve™ için, DN 15...25
yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
ZR-EXT-01
Vana boynu uzatma parçası DN 15...50 küresel vana için
ZR2315
Boru bağlantı elemanı içten dişli küresel vana için, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"
Araçlar
Belimo Assistant 2
Kablolu ve kablosuz kurulum, yerinde çalıştırma ve sorun giderme için servis aracı Android, iOS ve Windows için platformdan bağımsız
Ağ geçitleri ve saha modülleri
Sensörler
22WDP-111
Fark basınç sensörü, Su, 0...1 bar, aktif, 0...10 V
22WDP-112
Fark basınç sensörü, Su, 0...2.5 bar, aktif, 0...10 V
22WDP-114
Fark basınç sensörü, Su, 0...4 bar, aktif, 0...10 V
22WDP-115
Fark basınç sensörü, Su, 0...6 bar, aktif, 0...10 V
Yedek sensör modülleri
Çok fonksiyonlu Belimo Energy Valve™
Belimo Bulut ile şeffaf enerji izleme.
• Hızlı ve güvenilir boyutlandırma ve basit devreye alma
• Sürekli olarak gerçekleştirilen otomatik hidronik dengeleme sayesinde enerji tasarrufu
• Fark basınç dalgalanmalarına ve parsiyel yüklere rağmen doğru su miktarı
• Delta T yönetimi sayesinde verimli çalıştırma sağlanır
Belimo Energy Valve™ – Referans: Citizen Plaza, Nashville, ABD
Düşük delta T sendromu, dünya çapında pek çok büyük tesiste sıkça görülen ve oldukça masraflı bir sorundur. Bu durum, Tennessee eyaletinin ofis binaları için yönetim hizmeti sunan ve Belimo enerji vanalarını uygulamaya koymaya karar veren gayrimenkul şirketi JJL için de geçerliydi.
Belimo Energy Valve™ – Referans: Bouygues Construction, Guyancourt, Fransa
Dünyada ilk: Üçlü sertifikayı almak için gerçekleştirilen bina renovasyonu projesi.
Bouygues, planlama çalışmaları aşamasında bu üçlü sertifikayı projenin hedefi olarak belirlemişti. Çeşitli uygulamaların yanı sıra değişken klima gazı akışlı (VRF) inovatif bir iklimlendirme sistemi geliştirildi. Belimo Energy Valve™, bu projede merkezi bir rol oynuyor.
Belimo Energy Valve™ 4 - Product Features
Integrated Thermal Energy Management and Billing made easier than ever with the Belimo Energy Valve™ 4.
Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland
Access to the building data from anywhere and the transparency of the ventilation and heating systems are essential for the Lenzerheide Bergbahnen situated in the leading winter Alpine sports region and Switzerland's number one bike destination.
Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany
Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland
Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany
Teknik Özellikler
Vana özellikleri
- Patern
- 2 yollu
- V'nom [l/s]
- 0.42
- Debi, ayarlanabilir
- V'nom'un %25...100'ü
- Akışkan
- Soğuk ve sıcak su, hacmen maks. %60'ye kadar glikol içeren su
- Akışkan sıcaklığı
- -10...120°C [14...248°F]
- Akışkan sıcaklığı not
-
- -10...2°C arası akışkan sıcaklığında mil ısıtma aparatı ya da vana boynu uzatma parçası kullanılması önerilir.
- Motor tipine bağlı olarak izin verilen akışkan sıcaklığında sınırlamalar olabilir. Sınırlamalar, motorların ilgili veri kataloglarında yer almaktadır.
- Kapanma basıncı
- 1400 kPa
- Fark basınç, Δpmax
- 350 kPa
- Fark basınç notu
- Düşük gürültülü çalışma için 200 kPa
- Akış karakteristiği {Tools}
- Eşit yüzdesel
- Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
- Tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A
- Boru bağlantısı
- İçten ve dıştan dişli
Motor özellikleri
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 4 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 3.7 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 6,5 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 6x 0.75 mm²
- Bağlantı, Ethernet
- RJ45 soket
- Kontrol tipi
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hibrit (haberleşmeli / analog)
- Bulut
- Koruma kategorisi
- IP54