LF230
Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 4 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, 75 s, IP54
- Liste fiyatı
- EUR 273,00
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
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
ZG-LF3
Bağlantı işlemi için montaj kiti yan montaj için Yarık genişliği 6,2 mm
Liste fiyatı: EUR 121,00
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC 100...240 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 3,5 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 2 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 6,5 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 2x 0.75 mm²
- Tork
- 4 Nm
- Kontrol tipi
- Aç/kapa
- Motor Dönme Yönü
- Sol/Sağ montaj ile seçilebilir
- Dönme yönü (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- Sol/Sağ montaj ile seçilebilir
- Elle müdahale elemanı
- Hayır
- Dönme açısı
- 95°
- Çalışma süresi (motor)
- 75 s / 90°
- Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- <20 s
- Mekanik arayüz
- Üniversal mil kelepçesi 8...16 mm
- Koruma kategorisi
- IP54
- Ortam Sıcaklığı
- -30...50°C [-22...122°F]