TF24-S
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 75 s, 1x SPDT, IP42
- Listpris
- 2 705,00 SEK
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
KH8
Spjällarm Uttagsbredd 8,2 mm, universalklämbygel diameter ø10...18 mm
Listpris: 199,00 SEK
Ditt pris: ...
Z-ARS180
Vridsäkring, 180 mm, för TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 st.
Listpris: 740,00 SEK
Ditt pris: ...
ZG-TF1
Monteringssats för länkningsdrift för platt och sidoinstallation
Listpris: 1 214,00 SEK
Ditt pris: ...
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 2.5 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 1.5 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 5 VA
- Hjälpbrytare
- 1x SPDT
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Anslutningshjälpbrytare
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Vridmoment
- 2.5 Nm
- Styrningstyp
- Öppna/stäng
- Rörelseriktning av motor
- valbar med montering L/R
- Vridriktning (säkerhetsfunktion)
- Valbar med montering L/R
- Manuell förbikoppling
- No
- Vridvinkel
- 95
- Gångtid (motor)
- 75 s / 90°
- Gångtid (säkerhetsfunktion)
- <25 s
- Mekaniskt gränssnitt
- Universalklämkoppling 6...12.7 mm
- Skyddskategori
- IP42
- Omgivningstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]