• Belimo Experience Center (Nacka, Sverige)
    • Belimo Experience Center (Hinwil, Schweiz)
    • Rundtur på företaget (Hinwil, Schweiz)
    • Webbinarier
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
  • SE EN
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
    • Belimo Experience Center (Nacka, Sverige)
    • Belimo Experience Center (Hinwil, Schweiz)
    • Rundtur på företaget (Hinwil, Schweiz)
    • Webbinarier
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
  3. Snabbgående ställdon

NKQ24A-SR



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
NKQ24A-SR

NKQ24A-SR

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 6 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 4 s, IP54

Listpris
7 810,00 SEK
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
Z-SPA

Z-SPA

Adapter för hjälpbrytare och återföringspotentiometer, om klämkoppling monterad nedtill på xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 st.

Listpris: 1 440,00 SEK
Lägg till i projektlistan
AH-25

AH-25

Ställdonsarm för standardklämkoppling (ensidig)

Listpris: 193,00 SEK
Lägg till i projektlistan
AV8-25

AV8-25

Axelförlängare 240 mm ø20 mm för spjällaxel ø8...22.7 mm

Listpris: 681,00 SEK
Lägg till i projektlistan
ZG-NMA

ZG-NMA

Monteringssats för länkningsdrift för platt installation

Listpris: 753,00 SEK
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

S1A

S1A

Hjälpbrytare 1x SPDT tillägg

Listpris: 812,00 SEK
Lägg till i projektlistan
S2A

S2A

Hjälpbrytare 2x SPDT tillägg

Listpris: 1 087,00 SEK
Lägg till i projektlistan
P10000A

P10000A

Återföringspotentiometer 10 kΩ tillägg

Listpris: 1 327,00 SEK
Lägg till i projektlistan
P1000A

P1000A

Återföringspotentiometer 1 kΩ tillägg

Listpris: 1 327,00 SEK
Lägg till i projektlistan
P140A

P140A

Återföringspotentiometer 140 Ω tillägg

Listpris: 1 327,00 SEK
Lägg till i projektlistan
CRP24-B1

CRP24-B1

Lägesställare för väggmontering, 0...100%, arbetsområde valbart, 0...10 V eller 2...10 V

Listpris: 1 496,00 SEK
Lägg till i projektlistan
SGA24

SGA24

Lägesställare för väggmontering

Listpris: 1 746,00 SEK
Lägg till i projektlistan
SGE24

SGE24

Lägesställare för inbyggd montering

Listpris: 1 746,00 SEK
Lägg till i projektlistan
SGF24

SGF24

Lägesställare för frontpanelmontering

Listpris: 1 247,00 SEK
Lägg till i projektlistan
Z-UIC

Z-UIC

Signalomvandlare spänning/strömstyrka 100 kΩ 4...20 mA, matning AC/DC 24 V

Listpris: 3 391,00 SEK
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
11 W
Effektförbrukning (i viloläge)
3 W
Effektförbrukning för dimensionering
22 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Vridmoment
6 Nm
Styrningstyp
DC 2...10 V
Rörelseriktning av motor
valbar med brytare 0/1
Vridriktning (säkerhetsfunktion)
Valbar med brytare 0...100 %
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp
Vridvinkel
95°
Gångtid (motor)
4 s / 90°
Gångtid (säkerhetsfunktion)
4 s
Mekaniskt gränssnitt
Universalklämkoppling 8...26.7 mm
Skyddskategori
IP54
Skyddsklass NEMA
NEMA 2
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 2
Omgivningstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]

Välkommen till Belimo Sverige

Du verkar inte befinna dig i Sverige. Produkterna och tjänsterna som visas på den här webbplatsen kanske inte är tillgängliga i ditt land. Det är inte heller möjligt att logga in/registrera sig. Hitta din lokala Belimo-webbplats nedan.
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor Avtryck
+46 8 464 07 00
Prenumerera på nyhetsbrev
Belimo AB, Stubbsundsvägen 15, 131 41 Nacka (Sverige)